Publique sus productos
Duravit Karree Portarrollos de recambio - 009956
Duravit Karree Portarrollos de recambio - 009956
Duravit Karree Portarrollos de recambio - 009956
Duravit Karree Portarrollos de recambio - 009956
Duravit Karree Portarrollos de recambio - 009956
    DURAVIT AG

    Duravit Karree Portarrollos de recambio - 009956

    • Instalación mural
    • Ofrece suficiente espacio para un rollo de papel higiénico.
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Karree Portarrollos de recambio, Cromado - 0099561000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKarree-Spare-roll-holder-68x68x158-mm-009956
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de productosSpare roll holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)68
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText