Publique sus productos
L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera - LC4882
L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera - LC4882
L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera - LC4882
    DURAVIT AG

    L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera - LC4882

    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Cómodo mecanismo de cierre amortiguado: mecanismo de cierre automático suave para un cierre cuidadoso de los cajones
    • El cajón, completamente extensible y con gran capacidad de carga, ofrece mucho espacio de práctico almacenamiento
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Los muebles se abren y se cierran con una suave presión de los dedos (tecnología tip-on)
    • Opcionalmente pueden añadirse elementos interiores de madera maciza de alta calidad para organizar los cajones (nota: integrados de fábrica, no se pueden pedir a posteriori)
    • Sin tirador para un frente liso
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Gris cemento Mate, Decoración, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional - LC4882007070000 Duravit L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Blanco Mate, Decoración, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional - LC4882018180000 Duravit L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Roble natural Mate, Decoración, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional - LC4882030300000 Duravit L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Roble Terra Mate, Decoración, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional - LC4882035350000 Duravit L-Cube Mueble bajo lavabo para encimera, Número de cajones grandes: 1, Grafito Mate, Decoración, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional - LC4882049490000
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-cube-console-vanity-unit-wall-mounted-lc4882
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de productosVanity units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)482
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set