Publique sus productos
L-Cube Console White Matt - LC103C01818
L-Cube Console White Matt - LC103C01818
    DURAVIT AG

    L-Cube Console White Matt - LC103C01818

    Traducido por Google,

    Consola Duravit L-Cube, color blanco mate, número de huecos: 2, número de zonas de lavado: 2, posibilidad de taladrar el grifo, incluye soporte de consola: no - LC103C01818

    Especificaciones
      • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
      • 2 washing areas enable simultaneous use
      • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
      • Wall installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-cube-console-white-matt-lc103c01818
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de productosVanity units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño