Publique sus productos
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431
    DURAVIT AG

    Duravit Luv Bañera, Ovalada - 700431

    4.6 de 5 estrellas4.6(11 reseñas)
    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Es posible taladrar el borde de la bañera: puede montarse grifería en el borde de la bañera
    • Incluye borrador de manchas para una fácil limpieza de manchas ligeras.
    • Instalación esquinera izquierda
    • Ofrece espacio suficiente para dos personas
    • Panel sin juntas, como si fuera de una sola pieza
    • Superficie antideslizante para una pisada segura al ducharse (clase B de resistencia al deslizamiento)
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Luv Bañera, Ovalada, Tipo de montaje: Rinconera izq., Faldón integrado, Blanco Mate, Fundición mineral, DuroCast Plus, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 252 l, Profundidad interior: 460 mm, Altura con el faldón: 610 mm - 700431000000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLuv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)485
    • Ancho (mm)1850
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPolymer
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText