Publique sus productos
Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004
Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004
Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004
Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004
Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004
Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004
    DURAVIT AG

    Manhattan Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - MH1070004

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5,5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    • Ruido mínimo: sin ruidos molestos en espacios adyacentes (clase de ruido I, máx. 20 dB)
    • Sin vaciador ni accionamiento. Por favor, pedir la válvula por separado
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit Manhattan Mezclador monomando para lavabo, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 100 mm, Profundidad: 189 mm, Conexión de agua: Cuerpo base, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador con EasyClean, Incl. piezas visibles, Caudal (3 bar): 5,5 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca - MH1070004010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanhattan-single-lever-basin-mixer-mh1070004
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosSingle lever basin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets