Publique sus productos
ME by Starck Pedestal Blanco Brillante - 085839
ME by Starck Pedestal Blanco Brillante - 085839
ME by Starck Pedestal Blanco Brillante - 085839
ME by Starck Pedestal Blanco Brillante - 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal Blanco Brillante - 085839

    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Pedestal, Blanco Brillante, Tipo de montaje: Al suelo - 0858390000 Duravit ME by Starck Pedestal, Blanco Brillante, Wondergliss, Tipo de montaje: Al suelo - 08583900001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-pedestal-085839
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosPedestal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)15.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Descripción Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniClass Pedestals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures