Publique sus productos
ME by Starck Lavabo semi-empotrado Blanco Brillante 550 mm - 037855
ME by Starck Lavabo semi-empotrado Blanco Brillante 550 mm - 037855
ME by Starck Lavabo semi-empotrado Blanco Brillante 550 mm - 037855
ME by Starck Lavabo semi-empotrado Blanco Brillante 550 mm - 037855
ME by Starck Lavabo semi-empotrado Blanco Brillante 550 mm - 037855
    DURAVIT AG

    ME by Starck Lavabo semi-empotrado Blanco Brillante 550 mm - 037855

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Lavabo semi-empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 550x455 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba, Incl. fijación para lavabo empotrado en madera, Parte inferior vitrificada - 0378550000 Duravit ME by Starck Lavabo semi-empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 550x455 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba, Wondergliss, Incl. fijación para lavabo empotrado en madera, Parte inferior vitrificada - 03785500001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-semi-recessed-washbasin-037855
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosSemi-recessed washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)14.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures