Publique sus productos
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo - 217009

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 155 - 225 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2170090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-toilet-close-coupled-217009
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosToilet close-coupled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)415
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures