Publique sus productos
ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 217209
ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 217209
ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 217209
ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 217209
    DURAVIT AG

    ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 217209

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Incl. material de fijación - 2172090000 Duravit ME by Starck Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Incl. material de fijación - 2172092000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-toilet-close-coupled-217209
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosToilet close-coupled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste