Publique sus productos
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909
    DURAVIT AG

    ME by Starck Inodoro de pie Blanco Brillante 600 mm - 216909

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    • Canal de descarga semiabierto: completamente vitrificado para mayor higiene
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Inodoro de pie, Blanco Brillante, Cerrado hasta pared, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Semiabierto/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Incl. material de fijación - 2169090000 Duravit ME by Starck Inodoro de pie, Blanco Brillante, Cerrado hasta pared, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Semiabierto/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Wondergliss, Incl. material de fijación - 21690900001 Duravit ME by Starck Inodoro de pie, Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cerrado hasta pared, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Semiabierto/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Incl. material de fijación - 2169092000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-toilet-floor-standing-216909
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosToilet floor standing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía