Publique sus productos
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Asiento de inodoro - 002011

    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • El asiento y la tapa del inodoro solo pueden quitarse con una herramienta
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Versión compacta: profundidad reducida como solución ideal para espacios pequeños
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Asiento de inodoro, Blanco Brillante, Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, color de las bisagras: Acero inoxidable, Envolvente - 0020110000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME-by-Starck-Toilet-seat-374x438x51-mm-002011
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)374
    • Profundidad (mm)438
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText