Publique sus productos
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009

    4.4 de 5 estrellas4.4(13 reseñas)
    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Asiento de inodoro, Blanco Brillante, Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, color de las bisagras: Acero inoxidable, Envolvente - 0020090000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME-by-Starck-Toilet-seat-374x458x56-mm-002009
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)374
    • Profundidad (mm)458
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText