Publique sus productos
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859
    DURAVIT AG

    ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 570 mm - 252859

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto fabricado en metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Incl. componentes de conexión para SensoWash - 2528590000 Duravit ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Wondergliss, Incl. componentes de conexión para SensoWash - 25285900001 Duravit ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado, Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta, Incl. componentes de conexión para SensoWash - 2528592000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-toilet-wall-mounted-252859
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosToilet wall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste