Publique sus productos
ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230
ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230
ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230
ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230
ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230
ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinario Blanco brillante - 281230

    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Urinario, Blanco brillante, 350 mm, Posición de la entrada: Posterior, Canal de lavado: rimless, Jet sifón, Versión para tapa, Incl. material de fijación – 2812300000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-urinal-white-high-gloss-281230
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)585
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal