Publique sus productos
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco Brillante 575 mm - 251009

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Vitrificado cerámico antibacteriano: inhibe el 99,9% de las bacterias después de 24 horas (HygieneGlaze)
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Inodoro suspendido para asiento de lavado, Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta - 2510092000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-wall-mounted-toilet-251009
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)422
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste