Publique sus productos
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683
    DURAVIT AG

    ME by Starck Lavabo Blanco Brillante 830 mm - 233683

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Lavabo, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Pared posterior vitrificada: No, 830 mm - 2336830000 Duravit ME by Starck Lavabo, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Wondergliss, Pared posterior vitrificada: No, 830 mm - 23368300001 Duravit ME by Starck Lavabo, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, Rebosadero: Sí, Pared posterior vitrificada: No, 830 mm - 2336830060
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-washbasin-furniture-washbasin-233683
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosWashbasin, furniture washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)21.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures