Publique sus productos
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216309
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216309
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216309
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216309

    Traducido por Google,
    4,5 l|rimless|modelo lavable|(sin cisterna)|fijaciones incluidas|fijaciones incluidas|fijaciones incluidas|salida horizontal|EWL clase 1
    Especificaciones
      • 2163090000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet
      • 2163092000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, HyG
      • 21630900001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, WG
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)32.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste