Publique sus productos
P3 Comforts Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 570 mm - 256159
P3 Comforts Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 570 mm - 256159
P3 Comforts Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 570 mm - 256159
P3 Comforts Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 570 mm - 256159
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 570 mm - 256159

    Traducido por Google,

    • Conjunto de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Borde de descarga abierto Duravit Rimless® con flujo de agua dinámico: resultados de descarga perfectamente higiénicos, incluso con pequeñas cantidades de agua
    • La cerámica supersuave totalmente esmaltada evita la formación de gérmenes y depósitos.
    • Descarga higiénica sin rociado excesivo
    • Gran volumen de agua de descarga: 4,5 litros
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto de metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • Instalación en pared
    • Modelo de lavado: para olores mínimos

    Especificaciones
      • Duravit P3 Comforts Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, UWL-class: 1 - 2561590000
      • Duravit P3 Comforts Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, HygieneGlaze, UWL-class: 1 -  2561592000
      • Duravit P3 Comforts Toilet wall-mounted for shower toilet seat, 570 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation / Incl. Durafix, WonderGliss, UWL-class: 1 - 25615900001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-256159
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosToilet wall mounted Duravit Rimless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)24.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste