Publique sus productos
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1250 mm - 233212
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1250 mm - 233212
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1250 mm - 233212
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1250 mm - 233212
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1250 mm - 233212

    Traducido por Google,

    • 1 lavabo
    • 1 área de lavado
    • Incluye clip de desbordamiento cromado.
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Apto para instalar con muebles.
    • Parte inferior completamente acristalada para una mejor higiene y, por lo tanto, también es perfectamente adecuada como solución de montaje en pared.
    • Instalación en pared
    • Con cubierta de grifo
    • con rebosadero

    Especificaciones
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1250 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2332120060
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-233212
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosWashbasin, furniture washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)1250
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)33.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures