Publique sus productos
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1050 mm - 233310
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1050 mm - 233310
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1050 mm - 233310
P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1050 mm - 233310
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Lavabo Blanco brillante 1050 mm - 233310


    Especificaciones
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2333100000
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3 Middle, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Left, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2333100030
      • Duravit P3 Comforts Washbasin, width/length: 1050 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, WonderGliss, Incl. overflow clip, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 23331000601
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-washbasin-furniture-washbasin-asymmetric-233310
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosWashbasin, furniture washbasin asymmetric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)1050
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures