Publique sus productos
Duchas & Accessorios Flexo de teleducha Bronce cepillado - UV0610007
DURAVIT AG

Duchas & Accessorios Flexo de teleducha Bronce cepillado - UV0610007

  • Flexo de ducha a prueba de torceduras con protección antitorsión
Especificaciones
  • Duravit Duchas & Accessorios Flexo de teleducha, Bronce cepillado, Cierre de rotación: Sí, Formato nuez: Cónico/a, 1600 mm - UV0610007004
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-hose-uv0610007
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosShower hose
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)23
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)23
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.345
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011535
  • Nombre ETIMShower hose
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers