Publique sus productos
Starck 1 Urinario Blanco Brillante - 083532
Starck 1 Urinario Blanco Brillante - 083532
Starck 1 Urinario Blanco Brillante - 083532
    DURAVIT AG

    Starck 1 Urinario Blanco Brillante - 083532

    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit Starck 1 Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Versión para tapa, Entrada oculta, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta - 0835320000 Duravit Starck 1 Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Versión para tapa, Entrada oculta, Incl. material de fijación, Wondergliss, Salida: Horizontal, Salida oculta - 08353200001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-1-urinal-083532
    • Familia de productoStarck 1
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)10.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures