Publique sus productos
Starck 3 Pedestal Blanco brillante - 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Pedestal Blanco brillante - 086518

Traducido por Google,

  • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
  • Instalación en pared

Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Especificaciones técnicas
  • Referenciastarck-3-siphon-cover-086518
  • Familia de productoStarck 3
  • Grupo de productosSiphon cover
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)165
  • Profundidad (mm)160
Links
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)31.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClass Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures