Publique sus productos
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 218109
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 218109
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 218109
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 218109

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Vitrificado cerámico antibacteriano: inhibe el 99,9% de las bacterias después de 24 horas (HygieneGlaze)
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo, 650 mm, Blanco brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, HygieneGlaze, Para tanque bajo, 4,5 l, Salida: Horizontal – 2181092000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)31.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet