Publique sus productos
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909
    DURAVIT AG

    Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante - 222909

    3.0 de 5 estrellas3.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • El borde de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociado excesivo y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Gran volumen de agua de descarga: 4,8 litros
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación en pared
    Especificaciones
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 660 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,8 l, Extractor, Flushing rim: Closed, Flush principle: extractor/siphon jet, Outlet drain horizontal - 2229090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-toilet-wall-mounted-222909
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosToilet wall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste