Publique sus productos
Starck 3 Separador de urinarios Blanco - 850000
Starck 3 Separador de urinarios Blanco - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Separador de urinarios Blanco - 850000

    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Separador de urinarios, Blanco, Incl. material de fijación - 8500000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosUrinal partition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)705
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)16.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText