Publique sus productos
Duravit Starck T Dispensador de jabón - 009935
Duravit Starck T Dispensador de jabón - 009935
Duravit Starck T Dispensador de jabón - 009935
    DURAVIT AG

    Duravit Starck T Dispensador de jabón - 009935

    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Dispensador de jabón, Cromado, Latón, Color: Blanco Mate, Volumen: 0,2 l, Tipo de montaje: Suspendido - 0099351000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-T-Soap-dispenser-60x126x176-mm-009935
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de productosSoap dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)126
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText