Publique sus productos
Duravit Starck T Soporte con vaso - 009931
Duravit Starck T Soporte con vaso - 009931
Duravit Starck T Soporte con vaso - 009931
    DURAVIT AG

    Duravit Starck T Soporte con vaso - 009931

    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Soporte con vaso, Cromado, Color: Blanco Mate, Cristal, Latón, Tipo de montaje: Suspendido, Posición del soporte para cepillo de dientes: Centro - 0099311000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de productosToothbrush cup
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)173
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010556
    • Nombre ETIMToothbrush holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText