Publique sus productos
Duravit Starck T Gancho para toallas - 009930
Duravit Starck T Gancho para toallas - 009930
Duravit Starck T Gancho para toallas - 009930
Duravit Starck T Gancho para toallas - 009930
    DURAVIT AG

    Duravit Starck T Gancho para toallas - 009930

    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Gancho para toallas, Cromado - 0099301000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-T-Towel-hooks-60x76x50-mm-009930
    • Familia de productoWash area accessories
    • Grupo de productosTowel hooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText