Publique sus productos
Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147
Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147
Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147
Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147
Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147
Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147
    DURAVIT AG

    Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular - 720147

    • Incluye borrador de manchas para una fácil limpieza de manchas ligeras.
    • Superficie antideslizante para una pisada segura al ducharse (clase B de resistencia al deslizamiento)
    • Tapa de desagüe visualmente discreta fabricada del mismo material que el plato de ducha
    Especificaciones
    • Duravit Stonetto Plato de ducha, Rectangular, Cemento oscuro Mate, Fundición mineral, DuroCast UltraResist, Posición del desagüe: Lateral, Altura: 50 mm - 720147180000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastonetto-rectangular-shower-tray-720147
    • Familia de productoStonetto
    • Grupo de productosshower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText