Publique sus productos
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720188
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720188
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720188
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720188
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720188
    DURAVIT AG

    Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720188

    • Collar de sellado ensamblado para un sellado seguro y fácil del plato de ducha
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    Especificaciones
    • Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado, Blanco, Acrílico sanitario, Manguito estanco premontado, Posición del desagüe: Lateral, Altura: 40 mm - 720188000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatempano-square-shower-tray-720188
    • Familia de productoTempano
    • Grupo de productosshower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText