Publique sus productos
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412
    DURAVIT AG

    Viu Lavabo Blanco Brillante 1230 mm - 234412

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula de desagüe con cubierta cerámica en el color de la cerámica: lavabo y tapa se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • La plataforma para grifería ofrece una práctica superficie de almacenamiento, por ejemplo para el jabón
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Viu Lavabo, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Incl. válvula Push Open, Incl. sombrero de desagüe cerámico, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 1230 mm - 2344120000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviu-sink-234412
    • Familia de productoViu
    • Grupo de productosbathroom sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)1230
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)32.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment