Publique sus productos
Duchas & Accessorios Codo de conexión pared Cromado brillante - UV0630010
Duchas & Accessorios Codo de conexión pared Cromado brillante - UV0630010
Duchas & Accessorios Codo de conexión pared Cromado brillante - UV0630010
Duchas & Accessorios Codo de conexión pared Cromado brillante - UV0630010
    DURAVIT AG

    Duchas & Accessorios Codo de conexión pared Cromado brillante - UV0630010

    • Montaje mural
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Duchas & Accessorios Codo de conexión pared, Cuadrado, Cromado, Antirretorno: separado, En la conexión del flexo, Formato de la roseta: Cuadrado, Soporte de la teleducha ajustable en altura: Rígido/a - UV0630010010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawall-outlet-uv0630010
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productoswall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers