Publique sus productos
Duravit White Tulip Espejo - wt7050
Duravit White Tulip Espejo - wt7050
Duravit White Tulip Espejo - wt7050
Duravit White Tulip Espejo - wt7050
    DURAVIT AG

    Duravit White Tulip Espejo - wt7050

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Clase de eficiencia energética: E
    • Iluminación LED de larga duración y bajo consumo
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Luz blanca natural
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Nota: la iluminación no puede reemplazarse
    • Temperatura luz máx.: 3500 K
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Espejo, Blanco aluminio Mate, Versión: Sensor, Medios de iluminación: LED Franja lumínica perimetral, 29 W, Activación de la iluminación: Interruptor - Sensor inferior, derecha, 3500 K, Función de regulación de intensidad: Integrado/a, Vida útil de medios de iluminación: 30000, Medios de iluminación intercambiables: No, Clase de eficiencia energética E - WT7050000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-mirror-wt7050
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosMirror / Mirror cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS