Publique sus productos
XViu Bañera con marco metálico Blanco 1800x800 mm - 700443
XViu Bañera con marco metálico Blanco 1800x800 mm - 700443
XViu Bañera con marco metálico Blanco 1800x800 mm - 700443
XViu Bañera con marco metálico Blanco 1800x800 mm - 700443
XViu Bañera con marco metálico Blanco 1800x800 mm - 700443
    DURAVIT AG

    XViu Bañera con marco metálico Blanco 1800x800 mm - 700443

    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • Ofrece espacio suficiente para dos personas
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit XViu Bañera con marco metálico, Rectangular, Tipo de montaje: Exento/a, Faldón acrílico integrado, Blanco, Acrílico sanitario, Color soporte de bañera Champán Mate Aluminio, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Abnehmbare Verkleidung: , Bastidor incl., Incl. vaciador automático y rebosadero, Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 165 l, Profundidad interior: 460 mm - 700443000B10000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxviu-freestanding-bathtubs-700443
    • Familia de productoXviu
    • Grupo de productosbathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText