Publique sus productos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS
CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: DOMUS

    Traducido por Google,

    Los techos curvos de DOMUS enfatizan la arquitectura donde se requiere una elegancia fresca. Estos sistemas atemporales crean una sensación de espacio abierto, especialmente en habitaciones con techos bajos. Los elementos de techo DOMUS están disponibles en formas cóncavas, convexas o parabólicas. La elección de la suspensión influye tanto en la función como en el diseño de las articulaciones.

    • También disponible como techo de balsa
    • Disponible como integración de plafón DOMUS S-OMEGA
    • La integración de la tecnología de la construcción es posible y sencilla
    Especificaciones
    • DOMUS CURVED CEILING

      Dimensions:

      Panel length: 600 – 3200 mm; for ease of handling, lengths of 2000 mm should not be exceeded

      Panel width: 600 – 1200 mm; ideally, widths should not exceed 800 mm

      Apex height of curved elements: max. 350 mm; other heights available on request

      Material and surface:

      Galvanised steel plate, aluminium, expanded metal: standard powder coating, white (RAL 9016 matt duroplan Type 1). Other powder coatings are possible.

      Acoustics and perforation:

      DOMUS can be perforated.

      Sound absorption: as standard with black acoustic fabric

      Printing:

      Powder-coated cut sections, also printable with motifs and textures

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-DOMUS
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAluminio
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos