Publique sus productos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: FLUID

CHARACTER DESIGN CEILINGS: FLUID

Traducido por Google,

El innovador techo metálico FLUID contrasta con las líneas rígidas de los techos convencionales, creando una atmósfera fluida y armoniosa. Esto confiere a los espacios un carácter único. Gracias a sus bordes curvos y su variedad de formas geométricas, este diseño ofrece opciones de diseño totalmente innovadoras.

  • Integración geométricamente precisa de focos empotrables, iluminación lineal y luminarias de techo.
  • Disponible opcionalmente como falso techo (FLUID-C).
  • La tecnología del edificio (como rociadores, ventilación o tuberías) se puede integrar.
Especificaciones
  • FLUID-L ORGANIC DESIGN CEILING

    Dimensions:

    FLUID-L ceiling:

    Module size: 2500 x 625 mm

    Joint width: 25 mm

    S1 cassette ceiling:

    Panel size: 625 x 625 mm

    Material and surface:

    Steel sheet: powder-coated in RAL colours on request

    Anodised aluminium, perforation: available on request

    Acoustics and perforation (S1 cassette ceiling):

    Noise absorption: with acoustic fabric lining the back. Additionally, an acoustic felt DUROBOND AKF or a mineral wool in a PE bag can also be used

    Printing:

    Powder-coated cut sections, also printable with motifs and textures

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-FLUID
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText