Publique sus productos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP
CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: LOOP

    Traducido por Google,

    El elegante techo metálico abierto LOOP se caracteriza por sus curvas típicas. Dispuestas en filas, las aberturas redondas definen la imagen de un techo prácticamente sin juntas y proporcionan una óptima integración de los elementos individuales gracias a sus suaves contornos redondeados. Las aberturas de 5 mm de profundidad crean un efecto visual tridimensional y contribuyen a ocultar el espacio del falso techo.

    Especificaciones
    • Dimensions LOOP metal ceiling:

      Panel size: 1124.23 x 1004.25 mm

      Module size: 1115.44 x 966 mm

      Joint width: 2 mm

      Dimensions S7 false ceiling:

      Panel size : 1115 x 956 mm

      Joint width: 10 mm

      Luminarire details for PUNTEO-J60 (16W) with tunable white:

      Diameter PUNTEO-J60: 60 mm

      Height of PUNTEO-J60: 91 mm (excl. 60 mm ceiling void)

      Light colour: 2700 – 5000 K, CRI > 90

      LED output: 1500 lm

      Optical efficiency: 82 % (2x25°) | 91 % (2x35°) | 94 % (2x45°) | 85 % (asymm.)

      Light distribution: 2x25° | 2x35° | 2x45° | asymm. (wallwashers)

      Dimmability: DALI dimmable (DT6 or DT8)

      LED driver: external in ceiling cavity

      Power supply: DC driver; 2 x 350 mA CC | 2 x 24 Vf

      IP 20

      Protection class III (excl. LED driver)

      Material and surface:

      LOOP TYPE 3: sheet steel: 1 mm thick, powder-coated in RAL colors on request; false ceiling available in same color or in a different color.

      PUNTEO-J60: Reflector with a high-sheen coating; shades: black, white

      Acoustics and perforation:

      Acoustically effective in the standard version due to the false ceiling as an S7 rectangular metal panel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-LOOP
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText