Publique sus productos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM
CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: POLYLAM

    Traducido por Google,

    Este techo lineal vertical con paneles deflectores ofrece una amplia gama de opciones de diseño y puede utilizarse como techo refrigerante (POLYLAM dur-COOLTEC). Gracias al número, tamaño y perforación de las lamas, y a la variedad de rellenos disponibles, POLYLAM satisface las exigencias acústicas más rigurosas. Con un acabado que imita la madera (dur-GRAPHICS), ofrece posibilidades creativas extraordinarias.

    • La iluminación lineal y la iluminación puntual se pueden integrar a la perfección.
    • También disponible en versión abatible y/o móvil.
    • Puede utilizarse en edificios con núcleos de hormigón activado.
    • El techo abierto es acústicamente eficaz.
    Especificaciones
    • POLYLAM vertical baffle ceiling system

      Dimensions:

      Width: 40, 63, 100 mm (other widths of 30 – 100 mm on request)

      Length: 300 – 3800 mm (special versions also up to 4000 mm)

      Height: 100 – 360 mm (special 30 – 800 mm versions also available on request (in two parts))

      Total installation height: lamella height + ~ 63 mm (for sub-frame)

      Module: free choice

      Minimum module spacing of louvres: louvre width + 50 mm

      Material and surface:

      Baffle ceiling: galvanised steel sheet (standard), white powder-coated (RAL 9016 matt). Other (RAL) colours and surfaces with printing, e.g. wood grain finish (DUROPLAN W), or anodised aluminium (DUROPLAN A050, DUROPLAN A080) on request.

      Acoustics and perforation:

      Baffles can be perforated along their flanks (standard: RV-L6).

      The absorption surfaces can be adapted to suit building requirements using different baffle spacings, heights and widths as well as with different fillings (mineral wool in a PE sack or polyester fleece).

      Fire behaviour:

      Steel sheet (powder-coated, smooth or perforated): DEFEO with fire protection classification A2-s1.dO (non-combustible)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-POLYLAM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText