Publique sus productos
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO
CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    CHARACTER DESIGN CEILINGS: TOMEO

    Traducido por Google,

    La estética combinación de iluminación de techo TOMEO-R se integra perfectamente en habitaciones con una atmósfera particular. Los elementos de filigrana se combinan perfectamente y se pueden crear diseños individuales con diferentes tamaños, formas y colores. Las funciones acústicas, la extracción de humos y los rociadores están discretamente integrados en el techo. Las superficies iluminadas por LED LUMEO-R proporcionan una iluminación homogénea.

    • Posibilidad de combinación con tubos de luz diurna
    • Los elementos del techo se pueden montar sobre varillas roscadas o suspenderse mediante cables.
    • TOMEO-R también está disponible como techo de balsa térmica
    Especificaciones
    • TOMEO-R CEILING LIGHTING COMBINATION

      Dimensions and luminaire details:

      Ceiling element:

      Diameter: 293, 593, 893, 1200 mm

      Height: 60 mm

      LUMEO-R illuminated surface:

      Diameter: 594, 894, 1194 mm

      Height: sight line 60 mm + 25 mm shadow gap (appliance mounting)

      3000K, 4000K, Tunable White (2700-5000K)

      Luminaire output 594 mm: 10120 lm (3000K) / 10600 lm (4000K)

      Luminaire output 894 mm: 19200 lm (3000K) / 20120 lm (4000K)

      Luminaire output 1194 mm: 28480 lm (3000K) / 29840 lm (4000K)

      Material and surface:

      TOMEO-R: sheet steel

      LUMEO-R frame: anodised aluminium

      All elements can be powder coated in any RAL colour. Standard: RAL 9016 matt DUROPLAN Type 1

      Acoustics and perforation:

      TOMEO-R: Perforation (standard: RD-L30) and version with back lined with acoustic mat also possible. Ceiling element: various fillings can be used as an absorption material, e.g. fibre-clad mineral wool.

      Printing:

      Powder-coated ceiling elements, also printable with visuals and textures

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHARACTER-DESIGN-CEILINGS-TOMEO
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText