Publique sus productos
D0 Basic - Separador fijo para ducha
D0 Basic - Separador fijo para ducha
D0 Basic - Separador fijo para ducha
D0 Basic - Separador fijo para ducha
    Duscholux

    D0 Basic - Separador fijo para ducha

    Separador fijo para ducha. Acabado de perfilería: Plata brillo y negro mate.
    Especificaciones
    • Cristales securizados de 6 mm. Altura Normalizada: 2000 mm. Anchura mínima: 680 mm. Anchura máxima: 1380 mm. Margen de adaptación de ±5 mm para posibles descuadres. Incluye perfil larguero a 45º o 90º. Reversible.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD0_BASIC_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosWalk in
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles