Publique sus productos
D1 GravityONE - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D1 GravityONE - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D1 GravityONE - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D1 GravityONE - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
    Duscholux
    Archivados

    D1 GravityONE - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes 1 fijo + 1 puerta corredera. Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada. Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad. Pieza guía inferior desmontable para limpieza interior de los cristales. Cierre magnético mediante imanes transparentes. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco mate, negro mate, blanco y negro.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Corredera

      • Frontal para ducha entre paredes
      • Frontal 1 fijo + 1 puerta corredera para ducha.
      • Cristales securizados de 6 mm. en los fijos y 5 mm. en las puertas
      • Cierre magnético lateral
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos: de 1160 a 2000 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD1GRAVITYONE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Gravity ONE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings