Publique sus productos
D1 Plus Evolution - 3 Puertas correderas para bañera
D1 Plus Evolution - 3 Puertas correderas para bañera
D1 Plus Evolution - 3 Puertas correderas para bañera
D1 Plus Evolution - 3 Puertas correderas para bañera
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Puertas correderas para bañera

    Mampara frontal para bañera entre paredes 3 puertas correderas. Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada. Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad. Pieza guía inferior desmontable para limpieza interior de los cristales. Cierre magnético mediante imanes transparentes. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate y blanco.
    Especificaciones
    • Para: Bañera (baño)
      Tipo: Corredera

      • Frontal para bañera entre paredes
      • 3 puertas correderas para bañera y ducha entre paredes
      • Cristales securizados de 5 mm. en los fijos y 5 mm. en las puertas
      • Cierre magnético lateral
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos: de 800 a 2000 mm.
      • Altura Normalizada a 1500 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD1 Plus Evolution
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings