Publique sus productos
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera
    Duscholux

    D2 Gravity - 1 Fijo + 1 Puerta central + 1 Fijo para bañera

    Mampara frontal para bañera entre paredes 1 Fijo + 1 Puerta corredera + 1 Fijo. Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada. Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad. Pieza guía inferior desmontable para limpieza interior de los cristales. Cierre magnético mediante imanes transparentes. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco mate, negro mate y blanco.
    Especificaciones
    • Para: Bañera (baño)
      Tipo: Corredera

      • Frontal para bañera entre paredes
      • 1 Fijo + 1 Puerta + 1 Fijo
      • Cristales securizados de 6 mm. en los fijos y 6 mm. en las puertas
      • Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos de 1250 a 2600 mm.
      • Altura Normalizada a 1600 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2GRAVITY_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Gravity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings