Publique sus productos
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes 2 fijos + 2 puertas corredera. Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Corredera

      • Frontal para ducha entre paredes
      • Frontal 2 fijos + 2 puertas correderas para ducha.
      • Cristales securizados de 6 mm. en los fijos y 6 mm. en las puertas
      • Cierre magnético central
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos: de 1160 a 2000 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Gravity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings