Publique sus productos
D2 Swing - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180º con cierre en angulo para ducha
D2 Swing - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180º con cierre en angulo para ducha
D2 Swing - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180º con cierre en angulo para ducha
D2 Swing - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180º con cierre en angulo para ducha
D2 Swing - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180º con cierre en angulo para ducha
    Duscholux

    D2 Swing - 2 fijos + 2 Puertas abatibles 180º con cierre en angulo para ducha

    Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas abatibles 180º Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas. Ausencia de perfilería horizontal. Pletina auxiliar adhesiva. Vierteaguas inferiores. Cierre magnético mediante imanes transparentes.
    Especificaciones
    • Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas abatibles 180º Cristales securizados de 5 mm. Altura Normalizada: 2000 mm. Anchura mínima: 590 mm. Anchura máxima: 1200 mm. Margen de adaptación de +10 -5 mm. Entrada libre aproximada: 760 mm en un angular de 900 x900 mm. Puertas abatibles 180º hacia el interior y el exterior. Incluye soporte de fijación a pared. Cierre magnético central. Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2SWING_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Swing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles