Publique sus productos
D2 Gredel  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Gredel  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Gredel  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Gredel  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Gredel  - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
    Duscholux

    D2 Gredel - 2 fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo

    Mampara angular para ducha 2 fijos + 2 puertas correderas Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y tiradores minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Corredera

      • Angular para ducha
      • 2 fijos + 2 puertas correderas para ducha en ángulo
      • Cristales securizados de 8 mm. en los fijos y 6 mm. en las puertas
      • Guía de superior de diseño cuadrado
      • Apertura mediante tiradores
      • Anchos: de 670 a 1600 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD3GREDEL_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD3 Gredel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles