Publique sus productos
D2 Gredel  - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Gredel  - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Gredel  - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Gredel  - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D2 Gredel  - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
    Duscholux

    D2 Gredel - Separador - 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha

    Separador para ducha 1 fijo + 1 puerta corredera Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y tiradores minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Corredera

      • Separador para ducha
      • 1 fijo + 1 puerta corredera para ducha
      • Cristales securizados de 8 mm. en los fijos y 6 mm. en las puertas
      • Incluye escuadra de sujección a la pared
      • Guía de superior de diseño cuadrado
      • Apertura mediante tiradores con sistema de apertura automática Slide Tech
      • Anchos: de 700 a 1800 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD3 Gredel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles