Publique sus productos
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha
    Duscholux

    D4 Pure - 1 Puerta abatible 180° para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes de 1 puerta abatible 180° Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Platinum superbrillo, plata mate y negro mate.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Abatible
      • Frontal abatible para ducha entre paredes
      • 1 puerta abatible 180 º
      • Cristales securizados de 6mm.
      • Cierre magnético lateral
      • Apertura mediante pomos
      • Anchos: de 400 a 1000 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD4_PURE_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD4 Pure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles