Publique sus productos
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha
    Duscholux

    D4 Pulsar - Frontal 1 fijo + 1 Puerta corredera para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes 1 Fijo + 1 Puerta corredera Sin guía superior Rodamientos superior e inferior no vistos con regulación individual integrada
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Corredera
      • Frontal para ducha entre paredes
      • Frontal 1 fijo + 1 puerta corredera para ducha.
      • Cristales securizados de 8 mm.
      • Cierre magnético lateral
      • Apertura mediante tiradores
      • Anchos: de 1050 a 2100 mm.
      • Altura Normalizada a 2000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD4PULSAR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD4 Pulsar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings